Menu Search

Afdekappen voor inbusschroeven

Op voorraad

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D Kleur d h H Type Bestellen
€ 0,1736 - € 0,1736 Vraag de levertijd aan hier
8 in;M4
8.9 mm
Zwart
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
€ 0,178 - € 0,178 Vraag de levertijd aan hier
1/4 in;M5
Zwart
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
€ 0,0599 - € 0,0599 7967 Op voorraad
M6
10.0 mm
Zwart
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 17478 Op voorraad
M6
10.0 mm
Grijs
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0949 - € 0,1326 10170 Op voorraad
M16
24.0 mm
Grijs
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 26863 Op voorraad
M12
18.0 mm
Zwart
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0645 - € 0,0645 43691 Op voorraad
M8
13.0 mm
Grijs
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 26550 Op voorraad
M5
9.0 mm
Grijs
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 13000 Op voorraad
M5
9.0 mm
Wit
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,0767 - € 0,1068 10770 Op voorraad
M10
16.0 mm
Zwart
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 20002 Op voorraad
M12
18.0 mm
Grijs
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 Vraag de levertijd aan hier
M12
18.0 mm
Wit
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 15000 Op voorraad
M6
10.0 mm
Wit
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0942 - € 0,1311 6608 Op voorraad
M16
24.0 mm
Zwart
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 5145 Op voorraad
M5
9.0 mm
Zwart
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,0767 - € 0,1068 4180 Op voorraad
M10
16.0 mm
Grijs
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,0942 - € 0,1311 Vraag de levertijd aan hier
M16
24.0 mm
Wit
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0759 - € 0,1059 3110 Op voorraad
M10
16.0 mm
Wit
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,121 - € 0,1676 7381 Op voorraad
M20
30.0 mm
Zwart
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,121 - € 0,1676 24 Op voorraad
M20
30.0 mm
Wit
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • van 2
Afdekkap voor schroef 8. M4 6.5 mm Silicone Zwart

10340424

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    8 in;M4
Afdekkap voor schroef 1/4. M5 7.5 mm Silicone Zwart

10170397

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Boutdraad
    1/4 in;M5
  • Kleur
    Zwart
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Zwart

10058206

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
7967 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Grijs

10058183

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
17478 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Grijs

10058305

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,0949

Voorraadniveaus
10170 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE Zwart

10058299

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
26863 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Grijs

10058213

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0645

Voorraadniveaus
43691 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Grijs

10058152

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
26550 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Wit

10058169

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Zwart

10058268

Prijsbereik
€ 0,1068 - € 0,0767

Voorraadniveaus
10770 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkapje voor inbusschroeven M12 LDPE Grijs

10058275

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
20002 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkapje voor inbusschroeven M12 LDPE Wit

10058282

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Wit

10058190

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Zwart

10058329

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
6608 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Zwart

10058176

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
5145 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Grijs

10058244

Prijsbereik
€ 0,1068 - € 0,0767

Voorraadniveaus
4180 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Wit

10058312

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Wit

10058251

Prijsbereik
€ 0,1059 - € 0,0759

Voorraadniveaus
3110 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Zwart

10058350

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,121

Voorraadniveaus
7381 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Wit

10058343

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,121

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20