Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Ontworpen voor een afgewerkt en professioneel uiterlijk.Zorgen voor een nette afwerking en beschermen schroeven tegen het binnendringen van stof en vuil.Worden gebruikt om blootliggende schroeven in meubels, kasten en auto-toepassingen te bedekken. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Ivoor, Wit, Donkerbruin, Zilver, Crème, Teak, Lichtbruin Serie: , SR1612
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Schroefmaat | d1 | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
|
Donkerbruin
|
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
Donkerbruin
|
|
|
|
|||
| € 0,039 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| € 0,051 - € 0,0714 | 6867 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0213 - € 0,0241 | 7019 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| 10000 Op voorraad |
|
Lichtbruin
|
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| € 0,0227 - € 0,0532 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0349 - € 0,0733 | 15997 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0505 - € 0,0707 | 17260 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0525 - € 0,0735 | 14992 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0563 - € 0,1436 | 5028 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
||
| € 0,0117 - € 0,0246 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Crème
|
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Donkerbruin
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Ivoor
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| € 0,0101 - € 0,0142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
Wit
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan