Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.
Serie: SR5558 ,SR5559
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Oriëntatie | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Grijpbereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 119,779 - € 119,779 | Vraag de levertijd aan hier |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
€ 127,095 - € 127,095 | 71 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
€ 207,769 - € 207,769 | Vraag de levertijd aan hier |
Zijkant
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
€ 146,67 - € 146,67 | 30 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
€ 335,532 - € 335,532 | Vraag de levertijd aan hier |
Zijkant
|
EPDM massief
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
€ 249,322 - € 249,322 | 16 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
€ 336,808 - € 336,808 | Vraag de levertijd aan hier |
Zijkant
|
EPDM massief
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
€ 238,34 - € 238,34 | Vraag de levertijd aan hier |
Zijkant
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
€ 305,539 - € 305,539 | 11 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
€ 124,832 - € 124,832 | 385 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
€ 183,097 - € 183,097 | 18 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
€ 190,243 - € 190,243 | 15 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
€ 225,901 - € 225,901 | 17 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
€ 230,65 - € 230,65 | 585 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
€ 137,911 - € 137,911 | Vraag de levertijd aan hier |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
€ 189,455 - € 189,455 | 4 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
€ 156,45 - € 156,45 | 4 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
€ 172,329 - € 172,329 | 3 Op voorraad |
Bovenzijde
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
€ 348,191 - € 348,191 | Vraag de levertijd aan hier |
Zijkant
|
EPDM massief
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
€ 213,11 - € 213,11 | 43 Op voorraad |
Zijkant
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan