Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Serie: SR5554
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale klembreedte | Minimale plaatdikte | Minimale klembreedte | Lengte rol | Maximale plaatdikte | Totale hoogte | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 165,8493 - € 165,8493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| € 288,9667 - € 288,9667 | 6 Op voorraad |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| € 190,9767 - € 190,9767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 10268124 | € 140,7383 - € 140,7383 | 4 Op voorraad |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
| € 169,6393 - € 188,488 | 107 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| € 208,5668 - € 208,5668 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
||
| € 228,6591 - € 228,6591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| € 145,7416 - € 145,7416 | 15 Op voorraad |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| € 151,5375 - € 151,5375 | 133 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
| € 246,2646 - € 246,2646 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| € 286,0677 - € 301,1454 | 214 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| € 158,313 - € 158,313 | 2 Op voorraad |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| € 220,323 - € 220,323 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| € 220,323 - € 220,323 | 20 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan