Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,2344 - € 0,4519 945 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPE/TPV
6.5 mm
€ 0,082 - € 0,1573 30420 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPE/TPV
5.0 mm
€ 0,0512 - € 0,0841 7668 Op voorraad
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
10105450 € 0,0301 - € 0,0771 848 Op voorraad
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
€ 0,0444 - € 0,0617 992 Op voorraad
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
€ 0,1255 - € 0,1255 160224 Op voorraad
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
€ 0,0785 - € 0,0785 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
1
€ 0,0396 - € 0,0869 5990 Op voorraad
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
€ 0,0697 - € 0,082 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
€ 0,0713 - € 0,0839 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
€ 0,0715 - € 0,0841 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
  • van 3
Afdichtplug 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10090107

Prijsbereik
€ 0,4519 - € 0,2344

Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPE/TPV Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,082

Voorraadniveaus
30420 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105412

Prijsbereik
€ 0,0841 - € 0,0512

Voorraadniveaus
7668 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

10105450

Prijsbereik
€ 0,0771 - € 0,0301

Voorraadniveaus
848 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105405

Prijsbereik
€ 0,0617 - € 0,0444

Voorraadniveaus
992 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Zwart

10105443

Prijsbereik
€ 0,1255 - € 0,1255

Voorraadniveaus
160224 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Zwart

10105429

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0785

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Afdichtplug 7.0 mm 2.0 mm EBA Zwart

10105436

Prijsbereik
€ 0,0869 - € 0,0396

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.5 mm Nylon Zwart

10488683

Prijsbereik
€ 0,082 - € 0,0697

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.3 mm Nylon Zwart

10024058

Prijsbereik
€ 0,0839 - € 0,0713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.0 mm Nylon Zwart

10024041

Prijsbereik
€ 0,0841 - € 0,0715

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart