Menu Search

Afstandhouders

Op voorraad

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
703 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Voltooien Draadlengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 1,0259 - € 1,233 739 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
RVS
6.0 mm
7.0 mm
€ 1,7276 - € 1,9036 600 Op voorraad
M5
8.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
35.0 mm
€ 0,6071 - € 0,7261 1002 Op voorraad
M3
5.5 mm
Vernikkeld
6.0 mm
15.0 mm
€ 0,6484 - € 0,7755 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.5 mm
Vernikkeld
8.0 mm
13.0 mm
€ 1,1277 - € 1,1277 1134 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
45.0 mm
€ 0,3423 - € 0,4111 1615 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
5.0 mm
€ 0,835 - € 1,0413 Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
€ 1,7436 - € 1,7436 39 Op voorraad
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
30.0 mm
€ 0,6558 - € 0,819 337 Op voorraad
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
18.0 mm
€ 1,1373 - € 1,4205 Vraag de levertijd aan hier
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
55.0 mm
€ 0,7598 - € 0,9086 99 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
30.0 mm
€ 0,4775 - € 0,5743 2200 Op voorraad
M3
5.5 mm
Vernikkeld
8.0 mm
5.0 mm
€ 0,587 - € 0,7326 5560 Op voorraad
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
12.0 mm
€ 1,0109 - € 1,2621 470 Op voorraad
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
45.0 mm
€ 1,0456 - € 1,3054 295 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
RVS
6.0 mm
11.0 mm
€ 1,494 - € 1,494 22 Op voorraad
M3
5.5 mm
RVS
6.0 mm
18.0 mm
€ 2,4155 - € 2,4155 300 Op voorraad
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
50.0 mm
€ 1,9195 - € 2,1435 421 Op voorraad
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
40.0 mm
€ 0,6542 - € 0,7838 6795 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
30.0 mm
€ 1,1133 - € 1,3357 2430 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
65.0 mm
  • van 36
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Prijsbereik
€ 1,233 - € 1,0259

Voorraadniveaus
739 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    7.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    RVS
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Prijsbereik
€ 1,9036 - € 1,7276

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Prijsbereik
€ 0,7261 - € 0,6071

Voorraadniveaus
1002 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Prijsbereik
€ 0,7755 - € 0,6484

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    13.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Prijsbereik
€ 1,1277 - € 1,1277

Voorraadniveaus
1134 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    45.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Prijsbereik
€ 0,4111 - € 0,3423

Voorraadniveaus
1615 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    5.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Prijsbereik
€ 1,0413 - € 0,835

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Prijsbereik
€ 1,7436 - € 1,7436

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    14.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Prijsbereik
€ 0,819 - € 0,6558

Voorraadniveaus
337 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    18.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Prijsbereik
€ 1,4205 - € 1,1373

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    55.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Prijsbereik
€ 0,9086 - € 0,7598

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Prijsbereik
€ 0,5743 - € 0,4775

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    5.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Prijsbereik
€ 0,7326 - € 0,587

Voorraadniveaus
5560 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    12.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Prijsbereik
€ 1,2621 - € 1,0109

Voorraadniveaus
470 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    45.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Prijsbereik
€ 1,3054 - € 1,0456

Voorraadniveaus
295 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    11.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    RVS
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Prijsbereik
€ 1,494 - € 1,494

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    18.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    RVS
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Prijsbereik
€ 2,4155 - € 2,4155

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    50.0 mm
  • Draadlengte
    14.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Prijsbereik
€ 2,1435 - € 1,9195

Voorraadniveaus
421 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    40.0 mm
  • Draadlengte
    14.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Prijsbereik
€ 0,7838 - € 0,6542

Voorraadniveaus
6795 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Prijsbereik
€ 1,3357 - € 1,1133

Voorraadniveaus
2430 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    65.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt