Menu Search

Afstandhouders met schroefdraad

Op voorraad

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.

Serie: SR2794 ,SR2796

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
586 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Afstandhoudervorm Materiaal Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
8.0 mm
603 Op voorraad
Zeskant
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
1328 Op voorraad
Zeskant
PA
M5
10.0 mm
103 Op voorraad
PEEK
10.0 mm
50 Op voorraad
PEEK
15.0 mm
1000 Op voorraad
Zeskant
PA
M4
25.0 mm
620 Op voorraad
PEEK
20.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
6.0 mm
100 Op voorraad
PEEK
35.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
35.0 mm
45 Op voorraad
PEEK
20.0 mm
90 Op voorraad
PEEK
25.0 mm
32 Op voorraad
Zeskant
25% Glass Filled Nylon 6
M6
50.0 mm
261 Op voorraad
Zeskant
25% Glass Filled Nylon 6
M5
50.0 mm
5233 Op voorraad
Zeskant
PA
M3
22.0 mm
90 Op voorraad
Zeskant
PA
M2.5
15.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PEEK
15.0 mm
  • van 30
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 8.0 mm

10636961


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760


Voorraadniveaus
603 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte interne schroefdraad
    10.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M3
  • Lengte afstandhouder
    45.0 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M5 10.0 mm

10157664


Voorraadniveaus
1328 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte interne schroefdraad
    10.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M5
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 6.0 mm 10.0 mm

10220962


Voorraadniveaus
103 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 15.0 mm

10221099


Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M4 25.0 mm

10157534


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte interne schroefdraad
    10.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M4
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm 20.0 mm

10221181


Voorraadniveaus
620 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 12.0 mm

10221082


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    12.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 6.0 mm

10630914


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    6.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 35.0 mm

10221143


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm 12.0 mm

10567739


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    12.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm 6.0 mm

10221228


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    6.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm 35.0 mm

10540947


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 6.0 mm 20.0 mm

10221006


Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm 25.0 mm

10221129


Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920


Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte interne schroefdraad
    10.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M6
  • Lengte afstandhouder
    50.0 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845


Voorraadniveaus
261 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte interne schroefdraad
    10.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M5
  • Lengte afstandhouder
    50.0 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134


Voorraadniveaus
5233 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M3
  • Lengte afstandhouder
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.4 mm M2.5 15.0 mm

10156162


Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte interne schroefdraad
    6.0 mm
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M2.5
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm 15.0 mm

10221167


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtbruin
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790