Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3502 - € 0,4674 | 2381 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9186 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3294 - € 0,4392 | 6200 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,8325 - € 1,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2344 - € 0,2597 | 1074 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,3784 - € 0,5045 | 231 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,2834 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0795 - € 0,0982 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1435 - € 0,2938 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,2641 | 3834 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1105 - € 0,13 | 1000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1191 - € 0,1445 | 498 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1381 - € 0,1617 | 1439 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,696 - € 1,1501 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,5067 - € 0,8368 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,5067 - € 0,8368 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,8093 - € 1,3349 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,696 - € 1,1501 | 500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,696 - € 1,1501 | 700 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan