Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4036 - € 0,4229 | 2061 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,279 - € 0,5728 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2582 - € 0,2879 | 1160 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1929 - € 0,1929 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,0551 - € 1,0551 | 12301 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9186 | 3932 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,7939 - € 1,1189 | 20 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,0551 - € 1,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4036 - € 0,4229 | 1490 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,8699 - € 1,8699 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4971 - € 0,4971 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,2837 - € 1,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5698 - € 0,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,4674 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,279 - € 0,3205 | 15762 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5698 - € 0,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9186 | 5519 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 2581 Op voorraad |
Zeskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,2112 - € 2,2112 | 8777 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2849 - € 0,2849 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan