Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5684 - € 0,9245 | 1100 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 15242 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,8459 - € 1,3341 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 38404 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,7939 - € 1,1189 | 9353 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,0551 - € 1,0551 | 6000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,484 - € 1,484 | 1500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,3561 - € 0,4734 | 572 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2048 - € 0,2285 | 11800 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,3324 - € 0,3502 | 1000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,1204 - € 1,1204 | 900 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,2199 - € 1,2199 | 1500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9691 - € 0,9691 | 5988 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,279 - € 0,6351 | 400 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,4199 - € 0,4437 | 7456 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3146 - € 0,4377 | 705 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2582 - € 0,2879 | 33 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,9171 - € 1,3979 | 420 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9216 - € 1,2941 | 3562 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2404 - € 0,2671 | 9761 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan