Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,7494 - € 21,7712 | 100 Op voorraad |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2968 - € 0,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,1204 - € 1,1204 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,9186 - € 0,9186 | 62 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,1723 - € 1,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4674 - € 0,4927 | 1235 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4437 - € 0,4437 | 1234 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 9,8987 - € 12,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,2864 - € 0,3175 | 1137 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,5654 - € 1,0121 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,1204 - € 1,1204 | 6437 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2344 - € 0,2597 | 1362 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4214 - € 0,7539 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,4199 - € 0,4437 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 2486 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,5654 - € 1,0121 | 6698 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3175 - € 0,4259 | 370 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,3828 - € 0,5075 | 9500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 5010 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,1204 - € 1,1204 | 5470 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan