Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.
Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1018U
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Railmaat | h3 | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 60,7013 - € 71,4069 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
5.5
|
24.7
|
44.0
|
30.0
|
85.9
|
M5
|
||
| € 65,3253 - € 76,8492 | Vraag de levertijd aan hier |
25.0
|
6.4
|
29.9
|
48.0
|
36.0
|
96.0
|
M6
|
||
| € 57,8281 - € 68,031 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
4.1
|
19.8
|
34.0
|
24.0
|
64.0
|
M4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan