Anu-Lok afdichtschroeven met inbuskop hebben een inbusktop ontwerp voor betere koppelregeling en zijn voorzien van een ingebouwd afdichtingsmechanisme dat is ontworpen om een gasdichte afdichting te behouden. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
Deze schroeven maken gebruik van Anu-Lok 180 (AnuLok), een herbruikbare nylon patch die werkt als een nylon moer. Tijdens de installatie krimpt de nylon patch om de opening in de schroefdraad op te vullen. Hierdoor ontstaat een bevestigingsmechanisme dat voorkomt dat de schroef losraakt door trillingen of mechanische spanning.
Dankzij de zeskantkop kunnen ze eenvoudig worden vast- of losgedraaid met een inbussleutel.
Materiaal: 303 RVS met schroefdraadborging Serie: SRP0173
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,56 - € 6,52 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
€ 9,58 - € 13,68 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
€ 6,03 - € 8,62 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
€ 5,94 - € 8,48 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
€ 8,74 - € 12,48 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
€ 8,74 - € 12,48 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
€ 4,88 - € 6,97 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
€ 8,74 - € 12,48 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
€ 8,74 - € 12,48 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
€ 4,86 - € 6,94 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
€ 4,94 - € 7,06 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
€ 4,62 - € 6,60 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
€ 4,53 - € 6,47 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
€ 4,88 - € 6,97 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
€ 5,80 - € 8,28 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
€ 6,15 - € 8,78 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
€ 8,86 - € 12,65 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
€ 8,86 - € 12,65 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
€ 7,59 - € 10,84 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
€ 4,97 - € 7,10 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan