Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.
Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0913 - € 0,1275 | 17593 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0793 - € 0,1109 | 34000 Op voorraad |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1272 - € 0,1769 | 19520 Op voorraad |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0636 - € 0,0636 | 47000 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0953 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 40500 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0874 - € 0,1218 | 29500 Op voorraad |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0715 - € 0,0997 | 30444 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan