Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.

Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: zwart

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefdraadmaten (alle) Dikte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
7015 Op voorraad
18.5 mm
9000 Op voorraad
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
53093 Op voorraad
14.0 mm
65444 Op voorraad
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
Asborgring 4.0 mm 9.0 mm POM Zwart

10052327


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.1 mm
Asborgring 12.0 mm 23.0 mm POM Zwart

10052372


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    23.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.6 mm
Asborgring 9.0 mm 18.5 mm POM Zwart

10052365


Voorraadniveaus
7015 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    18.5 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.4 mm
Asborgring Zwart 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303


Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.0 mm
Asborgring 5.0 mm 11.0 mm POM Zwart

10052334


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    11.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.1 mm
Asborgring 6.0 mm 14.0 mm POM Zwart

10052341


Voorraadniveaus
53093 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.3 mm
Asborgring 3.2 mm 7.0 mm POM Zwart

10052310


Voorraadniveaus
65444 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.0 mm
Asborgring 7.0 mm 14.0 mm POM Zwart

10052358


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.3 mm