Menu Search

Ball Plungers Press Fit

Op voorraad

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Serie: SR6575

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
13 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat body Schroefdraadmaat stift Minimaal aandraaimoment Minimaal aandraaimoment Materiaal behuizing Type Bestellen
€ 4,2436 - € 4,2436 57 Op voorraad
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Blauwe acetaal
2
€ 1,6076 - € 3,6063 135 Op voorraad
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
RVS
1
€ 3,1631 - € 5,1128 721 Op voorraad
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
RVS
1
€ 1,2133 - € 2,7213 48 Op voorraad
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Blauwe acetaal
2
€ 5,4174 - € 5,4174 70 Op voorraad
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
RVS
1
€ 1,8325 - € 4,1308 158 Op voorraad
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
RVS
1
€ 1,4859 - € 3,3779 38 Op voorraad
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Blauwe acetaal
2
€ 2,2367 - € 4,8256 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
RVS
1
€ 1,1386 - € 2,5244 164 Op voorraad
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Blauwe acetaal
2
€ 1,9891 - € 3,3578 84 Op voorraad
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
RVS
1
€ 1,2827 - € 2,8916 22 Op voorraad
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Blauwe acetaal
2
€ 1,7333 - € 3,8876 2856 Op voorraad
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
RVS
1
€ 1,3979 - € 2,3505 97 Op voorraad
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Blauwe acetaal
2
Kogelvergrendelpen 13.0 mm 10.0 mm RVS

10211168

Prijsbereik
€ 4,2436 - € 4,2436

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    8.5 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    22.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    9.0 N
  • Neusdiameter
    10.0 mm
  • Breedte
    1.7 mm
Kogelvergrendelpen 5.0 mm 4.0 mm RVS

10211052

Prijsbereik
€ 3,6063 - € 1,6076

Voorraadniveaus
135 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    3.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    10.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    3.0 N
  • Neusdiameter
    4.0 mm
  • Breedte
    0.9 mm
Kogelvergrendelpen 13.0 mm 10.0 mm RVS

10211090

Prijsbereik
€ 5,1128 - € 3,1631

Voorraadniveaus
721 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    8.5 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    37.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    16.0 N
  • Neusdiameter
    10.0 mm
  • Breedte
    1.7 mm
Kogelvergrendelpen 6.0 mm 5.0 mm RVS

10211137

Prijsbereik
€ 2,7213 - € 1,2133

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    4.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    14.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    6.0 N
  • Neusdiameter
    5.0 mm
  • Breedte
    1.0 mm
Kogelvergrendelpen 16.0 mm 12.0 mm RVS

10211106

Prijsbereik
€ 5,4174 - € 5,4174

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    10.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    56.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    16.0 N
  • Neusdiameter
    12.0 mm
  • Breedte
    2.5 mm
Kogelvergrendelpen 7.0 mm 6.0 mm RVS

10211076

Prijsbereik
€ 4,1308 - € 1,8325

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    5.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    18.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    7.0 N
  • Neusdiameter
    6.0 mm
  • Breedte
    1.0 mm
Kogelvergrendelpen 9.0 mm 8.0 mm RVS

10211151

Prijsbereik
€ 3,3779 - € 1,4859

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    6.4 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    27.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    8.0 N
  • Neusdiameter
    8.0 mm
  • Breedte
    1.1 mm
Kogelvergrendelpen 9.0 mm 8.0 mm RVS

10211083

Prijsbereik
€ 4,8256 - € 2,2367

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadlengte body
    6.4 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    28.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    11.0 N
  • Neusdiameter
    8.0 mm
  • Breedte
    1.1 mm
Kogelvergrendelpen 5.0 mm 4.0 mm RVS

10211120

Prijsbereik
€ 2,5244 - € 1,1386

Voorraadniveaus
164 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    3.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    13.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    5.0 N
  • Neusdiameter
    4.0 mm
  • Breedte
    0.9 mm
Kogelvergrendelpen 4.0 mm 3.0 mm RVS

10211045

Prijsbereik
€ 3,3578 - € 1,9891

Voorraadniveaus
84 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    2.4 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    9.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    4.0 N
  • Neusdiameter
    3.0 mm
  • Breedte
    0.7 mm
Kogelvergrendelpen 7.0 mm 6.0 mm RVS

10211144

Prijsbereik
€ 2,8916 - € 1,2827

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    5.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    15.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    6.0 N
  • Neusdiameter
    6.0 mm
  • Breedte
    1.0 mm
Kogelvergrendelpen 6.0 mm 5.0 mm RVS

10211069

Prijsbereik
€ 3,8876 - € 1,7333

Voorraadniveaus
2856 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    4.0 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    14.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    6.0 N
  • Neusdiameter
    5.0 mm
  • Breedte
    1.0 mm
Kogelvergrendelpen 4.0 mm 3.0 mm RVS

10211113

Prijsbereik
€ 2,3505 - € 1,3979

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadlengte body
    2.4 mm
  • Minimaal aandraaimoment
    8.0 N
  • Minimaal aandraaimoment
    3.0 N
  • Neusdiameter
    3.0 mm
  • Breedte
    0.7 mm