Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele buisvorm | Kleur | Materiaal | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 28,7754 - € 28,7754 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 78,4708 - € 78,4708 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 49,4887 - € 49,4887 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 56,214 - € 56,214 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 56,2829 - € 56,2829 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 44,8995 - € 44,8995 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 52,8927 - € 52,8927 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 52,052 - € 52,052 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 28,7754 - € 28,7754 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 44,8995 - € 44,8995 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 52,5757 - € 52,5757 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 44,8995 - € 44,8995 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 78,1538 - € 78,1538 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 56,214 - € 56,214 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 44,8995 - € 44,8995 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 79,3115 - € 79,3115 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 28,3481 - € 28,3481 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 56,2829 - € 56,2829 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 52,052 - € 52,052 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 52,5757 - € 52,5757 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan