These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | PD | Kleur | Materiaal | H | L | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1736 - € 0,3428 | 3215 Op voorraad |
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,647 - € 1,2777 | Vraag de levertijd aan hier |
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,0967 - € 0,1888 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,2626 - € 0,5142 | 9429 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,2183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1479 - € 0,291 | 5338 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,0935 - € 0,177 | 1499 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2834 - € 0,5578 | 5048 Op voorraad |
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1766 - € 0,349 | 300 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,349 | 12886 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,1013 - € 0,1972 | 1640 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,3521 | 7833 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
€ 0,4912 - € 0,9723 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 0,1175 - € 0,2309 | 4000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,8399 - € 1,6642 | 483 Op voorraad |
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
10085561 | € 0,5862 - € 1,1593 | 1544 Op voorraad |
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
€ 0,5313 - € 1,0502 | Vraag de levertijd aan hier |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
€ 0,2062 - € 0,4082 | 1334 Op voorraad |
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1632 - € 0,3241 | 4844 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0608 - € 0,1277 | 15236 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan