Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen.
Materiaal: PP Kleur: Grijs Serie: SRF0007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | FD | OD | H | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4365 - € 1,7346 | 900 Op voorraad |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3141 - € 0,6596 | 1000 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
€ 0,6513 - € 1,87 | 225 Op voorraad |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2264 - € 0,6449 | 1934 Op voorraad |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,4784 - € 1,8259 | 411 Op voorraad |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
€ 0,4894 - € 1,0278 | 456 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,3894 - € 1,2192 | 60 Op voorraad |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,2459 - € 0,6449 | 2617 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
€ 0,3179 - € 0,4231 | 2650 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
€ 0,7152 - € 1,502 | 40 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
€ 0,3765 - € 1,1308 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
€ 0,5335 - € 1,6109 | 60 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
€ 0,3639 - € 1,0896 | 1907 Op voorraad |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,4991 - € 1,6286 | 400 Op voorraad |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2629 - € 0,9512 | 400 Op voorraad |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
€ 0,3678 - € 1,0013 | 750 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
€ 0,308 - € 0,9247 | 3625 Op voorraad |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,394 - € 0,8275 | Vraag de levertijd aan hier |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
€ 0,2875 - € 0,8599 | 230 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,4914 - € 1,443 | 3400 Op voorraad |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan