Menu Search

Beschermpluggen voor scharnierlagers - gesloten

Op voorraad

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen.

  • Wordt geleverd in een gesloten formaat
Materiaal: PP Kleur: Grijs Serie: SRF0007

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID FD OD H Bestellen
€ 0,3179 - € 0,4231 2650 Op voorraad
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
€ 0,2459 - € 0,6449 2617 Op voorraad
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
  • van 2
Lagerplug 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grijs

10099209

Prijsbereik
€ 0,4231 - € 0,3179

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grijs

10100202

Prijsbereik
€ 0,6449 - € 0,2459

Voorraadniveaus
2617 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaal
    PP