Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Deze beschermplug biedt robuuste bescherming. Het helpt binnendringen van vuil en vocht in scharnierlagers en draaikoppelingen te voorkomen. Het profiel heeft een open midden dat de mogelijkheid biedt om het onderdeel op te hangen tijdens opslag en het lakproces.
Materiaal: PP Kleur: Grijs Serie: SRF0008
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | FD | H | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2127 - € 0,6155 | 900 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2209 - € 0,6832 | 280 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1386 - € 0,5359 | 7604 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3874 - € 0,9439 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4238 - € 1,284 | 3998 Op voorraad |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2739 - € 0,801 | 101 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2354 - € 0,7097 | 7020 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2657 - € 0,7951 | 36 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2763 - € 0,3678 | 2040 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan