Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
220 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,0772 - € 0,0857 11924 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
€ 0,8934 - € 1,7511 450 Op voorraad
74.0 mm
19.0 mm
Naturel
61.0 mm
3
€ 0,1064 - € 0,1182 412 Op voorraad
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
8.5 mm
2
€ 0,3146 - € 0,5758 404 Op voorraad
28.5 mm
Bol
12.0 mm
Naturel
26.0 mm
4
€ 0,0975 - € 0,136 4177 Op voorraad
19.0 mm
Bol
8.5 mm
Zwart
11.5 mm
15.4 mm
4
€ 0,0975 - € 0,136 12800 Op voorraad
14.8 mm
Bol
9.0 mm
Wit
11.4 mm
10.5 mm
4
€ 0,2938 - € 0,5327 3741 Op voorraad
46.5 mm
Bol
18.0 mm
Naturel
36.5 mm
5
€ 0,8963 - € 1,766 806 Op voorraad
80.0 mm
18.0 mm
Naturel
70.0 mm
3
€ 0,0912 - € 0,0912 4275 Op voorraad
11.0 mm
7.0 mm
Naturel
8.9 mm
6.0 mm
2
€ 0,1899 - € 0,3487 749 Op voorraad
31.5 mm
12.3 mm
Naturel
26.0 mm
3
€ 0,42 - € 0,6826 Vraag de levertijd aan hier
63.0 mm
19.5 mm
Naturel
58.0 mm
3
€ 0,2166 - € 0,3947 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
13.0 mm
Naturel
31.2 mm
3
€ 0,2864 - € 0,5238 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
13.0 mm
Naturel
42.2 mm
3
€ 0,3413 - € 0,5535 214 Op voorraad
51.0 mm
16.0 mm
Naturel
45.8 mm
3
€ 0,4125 - € 0,6693 Vraag de levertijd aan hier
59.0 mm
16.0 mm
Naturel
55.5 mm
3
€ 0,1411 - € 0,1568 951 Op voorraad
25.5 mm
9.3 mm
Naturel
12.0 mm
19.6 mm
2
€ 0,0772 - € 0,0857 11000 Op voorraad
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
6.2 mm
2.6 mm
2
€ 0,138 - € 0,1899 1104 Op voorraad
29.0 mm
9.0 mm
Wit
22.6 mm
3
€ 0,4541 - € 0,7405 1245 Op voorraad
51.0 mm
16.0 mm
Naturel
45.3 mm
3
€ 0,0975 - € 0,0975 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Bol
7.0 mm
Zwart
6.0 mm
3
  • van 11
Beschermplug 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE - PIR Naturel

10060735

Prijsbereik
€ 0,0857 - € 0,0772

Voorraadniveaus
11924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Naturel

10180747

Prijsbereik
€ 1,7511 - € 0,8934

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    74.0 mm
  • d
    61.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE - PIR Naturel

10060940

Prijsbereik
€ 0,1182 - € 0,1064

Voorraadniveaus
412 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Naturel

10180563

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3146

Voorraadniveaus
404 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10060674

Prijsbereik
€ 0,136 - € 0,0975

Voorraadniveaus
4177 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 10.5 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Wit

10061077

Prijsbereik
€ 0,136 - € 0,0975

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturel

10180631

Prijsbereik
€ 0,5327 - € 0,2938

Voorraadniveaus
3741 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    46.5 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturel

10180754

Prijsbereik
€ 1,766 - € 0,8963

Voorraadniveaus
806 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE - PIR Naturel

10060841

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
4275 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Naturel

10180556

Prijsbereik
€ 0,3487 - € 0,1899

Voorraadniveaus
749 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Naturel

10180730

Prijsbereik
€ 0,6826 - € 0,42

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturel

10180594

Prijsbereik
€ 0,3947 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturel

10180655

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,2864

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

10180686

Prijsbereik
€ 0,5535 - € 0,3413

Voorraadniveaus
214 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

10180723

Prijsbereik
€ 0,6693 - € 0,4125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE - PIR Naturel

10061275

Prijsbereik
€ 0,1568 - € 0,1411

Voorraadniveaus
951 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE - PIR Naturel

10060698

Prijsbereik
€ 0,0857 - € 0,0772

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 22.6 mm 9.0 mm (DIA) LDPE Wit

10180501

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,138

Voorraadniveaus
1104 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

10180679

Prijsbereik
€ 0,7405 - € 0,4541

Voorraadniveaus
1245 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.3 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Zwart

10326886

Prijsbereik
€ 0,0975 - € 0,0975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE