Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1105 - € 0,1227 | 14095 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,2107 - € 0,233 | 41220 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0547 - € 0,0608 | 4277 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,098 - € 0,1691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,1338 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0942 - € 0,1617 | 2000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,2107 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,1677 - € 0,187 | 220 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0835 - € 0,0927 | 2990 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0547 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,1105 - € 0,1227 | 2798 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,2107 - € 0,233 | 26084 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,1677 - € 0,187 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,1662 - € 0,1855 | 11364 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,3903 - € 0,4363 | 21768 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
€ 0,0574 - € 0,0574 | 972529 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,2107 - € 0,233 | 5537 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,227 - € 0,3101 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Zwart
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
€ 0,3294 - € 0,365 | 3690 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
€ 0,0686 - € 0,1072 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan