Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5330
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,7714 - € 13,6444 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 12,9415 - € 18,1175 | 1 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| € 10,8187 - € 15,1466 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 11,5955 - € 18,0376 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,8964 - € 9,1722 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 8,847 - € 13,762 | 23 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,3232 - € 3,614 | 279 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,497 - € 6,9953 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| € 3,9243 - € 6,1045 | 50 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 11,9022 - € 16,6629 | 101 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 24,1313 - € 44,94 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 26,5347 - € 37,1488 | 29 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 6,8663 - € 10,6809 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 10,8187 - € 15,1466 | 50 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 10,3435 - € 16,0899 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,8098 - € 9,0376 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,5338 - € 8,6083 | 8 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 7,7121 - € 12,4666 | 8 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan