Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Voltooien | Materiaal | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8774 - € 4,4759 | 50 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
|
|
||
| € 11,1136 - € 17,2879 | 1280 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Verchroomd
|
Messing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,2229 - € 4,6921 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Chroom
|
Messing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 6,2965 - € 11,821 | 30 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
Chroom
|
Messing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,4063 - € 11,521 | 144 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Verchroomd messing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,7645 - € 5,856 | 384 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan