De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1113 - € 0,1289 | 25812 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2807 - € 0,3295 | 4803 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3737 - € 0,4347 | 3100 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,138 - € 0,1601 | 1200 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3554 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 32235 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1335 - € 0,1544 | 8889 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2929 - € 0,3417 | 3592 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 9200 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2547 - € 0,2974 | 2358 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,392 - € 0,4576 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 1525 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2029 - € 0,2349 | 4472 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1524 - € 0,1769 | 2147 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,302 - € 0,3523 | 5086 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 174 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3203 - € 0,3203 | 48 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1287 - € 0,149 | 1996 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 13153 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2913 - € 0,3417 | 3596 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan