De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1287 - € 0,149 | 1996 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 13153 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 32235 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2913 - € 0,3417 | 3596 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,392 - € 0,4576 | 4139 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2029 - € 0,2349 | 3475 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1723 - € 0,2029 | 2733 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3554 - € 0,4164 | 3700 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1848 - € 0,2141 | 150 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3737 - € 0,4347 | 3100 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3295 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3463 - € 0,4042 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2105 - € 0,2456 | 164 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2974 - € 0,2974 | 4000 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3493 - € 0,4042 | 1798 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1513 - € 0,1769 | 4537 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3081 - € 0,3615 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1366 - € 0,1601 | 1016 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2456 - € 0,2868 | 984 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3646 - € 0,4242 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan