Menu Search

Borgflens voor onverliesbare schroef M4 3.00 RVS 303

Borgflensen voor onverliesbare schroeven zijn ontworpen om schroeven op hun plaats te houden en te voorkomen dat ze verloren gaan of zoek raken in toepassingen waar ze vaak worden vervangen. Gebruikt in de elektronica- en auto-industrie om schade aan elektronische circuits en kwetsbare onderdelen te voorkomen. Gemaakt van RVS 303.
Essentra artikelnummer:

20180393

Oud artikelnummer:

20180393

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6635
50 - 99 € 2,2647
100 - 199 € 2,129
200 - 499 € 2,0025
500 - 999 € 1,8668
1000 + € 1,7301
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,66

1 x € 2,6635

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat d1 M4
Panel t1±8% 3.00
d2 6.8
H1 2.0
l1 3.00
D3 10.0
Diameter installatiekogel d4 7.0
d6 8.2
Dikte plaatmetaal (Gauge-maat) 10.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op