Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Compatibele schroefmaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1026 - € 0,1026 | 246 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,171 - € 0,171 | 41776 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0253 - € 0,0312 | 13500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,027 - € 0,0333 | 6943 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0347 - € 0,0429 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,0318 - € 0,0392 | 999 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| € 0,0912 - € 0,1093 | 2740 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,3219 | 11554 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0534 - € 0,0534 | 13785 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,1103 - € 0,1324 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0521 - € 0,0627 | 4401 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,1348 - € 0,1437 | 23925 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0868 - € 0,104 | 216 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0939 - € 0,1127 | 943 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,0469 - € 0,0469 | 10342 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0376 - € 0,0376 | 38793 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| € 0,1567 - € 0,1935 | 6733 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1353 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0752 - € 0,0904 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1026 - € 0,1026 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan