Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Compatibele schroefmaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1409 - € 0,1409 | 197980 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,079 - € 0,079 | 33847 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,089 - € 0,089 | 12874 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1081 - € 0,1081 | 50056 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0416 - € 0,0416 | 25000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | 171734 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0543 - € 0,0635 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| € 0,082 - € 0,082 | 492 Op voorraad |
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1063 - € 0,1484 | 111 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0381 - € 0,0381 | 32906 Op voorraad |
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| € 0,0477 - € 0,0477 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| € 0,0919 - € 0,1286 | 10034 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,0604 | 11310 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,037 - € 0,037 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0324 - € 0,0324 | 145000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,073 - € 0,102 | 648 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | 4058 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,1081 - € 0,1081 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0465 - € 0,0465 | 32147 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0428 - € 0,0428 | 24862 Op voorraad |
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan