Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Compatibele schroefmaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0362 - € 0,0447 | 4458 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0763 - € 0,0942 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,083 - € 0,1025 | 1958 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,021 - € 0,0259 | 3620 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0337 - € 0,0416 | 6904 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0232 - € 0,0287 | 31854 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0168 - € 0,0208 | 158278 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0318 - € 0,0392 | 999 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| € 0,0253 - € 0,0312 | 13500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,027 - € 0,0333 | 6943 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,053 - € 0,0795 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| € 0,2009 - € 0,248 | 998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0986 - € 0,1218 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0234 - € 0,0289 | 69856 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
||
| € 0,0168 - € 0,0208 | 10881 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,02 - € 0,0247 | 1014 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,021 - € 0,0259 | 816 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0332 - € 0,0411 | 800 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0253 - € 0,0312 | 15313 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan