Menu Search

Bout beschermkappen

Op voorraad

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D Kleur Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
5/16 UNF
Groen
2
8400 Op voorraad
M20
37.7 mm
Zwart
1
1500 Op voorraad
M16
29.8 mm
Grijs
1
2333 Op voorraad
M8
16.6 mm
Grijs
1
58 Op voorraad
M10
22.0 mm
Wit
1
Vraag de levertijd aan hier
M12
23.0 mm
Grijs
1
2719 Op voorraad
M18
34.0 mm
Zwart
1
248 Op voorraad
M12
24.0 mm
Grijs
1
3200 Op voorraad
M16
30.0 mm
Zwart
1
318 Op voorraad
M12
23.0 mm
Zwart
1
Vraag de levertijd aan hier
M18
34.0 mm
Wit
1
26000 Op voorraad
M8
16.6 mm
Zwart
1
4300 Op voorraad
M16
30.0 mm
Wit
1
6000 Op voorraad
M10
21.0 mm
Grijs
1
9790 Op voorraad
M10
22.0 mm
Zwart
1
51 Op voorraad
M16
30.0 mm
Grijs
1
Vraag de levertijd aan hier
M12
23.0 mm
Wit
1
338 Op voorraad
M8
16.6 mm
Wit
1
2495 Op voorraad
M10
21.0 mm
Wit
1
20500 Op voorraad
M6
13.0 mm
Zwart
1
  • van 5
Beschermkap voor bouten 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Groen

10357460


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Boutdraad
    5/16 UNF
  • Type
    2
  • Kleur
    Groen
Beschermkap voor bouten M20 29.8 mm LDPE Zwart

10087572


Voorraadniveaus
8400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Beschermkap voor bouten M16 23.7 mm LDPE - PIR Grijs

10103982


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10125977


Voorraadniveaus
2333 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Wit

10126011


Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Grijs

10126097


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE Zwart

10126172


Voorraadniveaus
2719 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Boutdraad
    M18
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grijs

10126066


Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Zwart

10126141


Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Boutdraad
    M16
Moerkap M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Zwart

10126110


Voorraadniveaus
318 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE Wit

10126165


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Boutdraad
    M18
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10125991


Voorraadniveaus
26000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

10126134


Voorraadniveaus
4300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Boutdraad
    M16
Moerkap M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE Grijs

10126035


Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Zwart

10126028


Voorraadniveaus
9790 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grijs

10126127


Voorraadniveaus
51 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Boutdraad
    M16
Moerkap M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Wit

10126103


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M8 LDPE Wit

10125984


Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8
Moerkap M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE Wit

10126042


Voorraadniveaus
2495 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10125960


Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Boutdraad
    M6