Bronzen moeren met flens vormen een belangrijk onderdeel van assemblages met draadspindels die veel worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zijn bedoeld voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij lage toerentallen, en hebben een glad oppervlak dat slijtage van de draadspindel vermindert.
Ze zijn uiterst duurzaam en hebben een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor betrouwbare prestaties, waardoor ze tot de meest populaire moeren voor assemblages met draadspindels behoren.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens en rechtsdraaiende schroefdraad en met linksdraaiende schroefdraad.
Materiaal: Brons Serie: SRL1332, SRL1331
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Draadmaat | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Aantal starts | d3 tol. h11 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 52,70 - € 65,88 | Vraag de levertijd aan hier |
44.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
€ 28,51 - € 38,01 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
€ 23,72 - € 31,63 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
€ 72,98 - € 91,23 | Vraag de levertijd aan hier |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
€ 24,35 - € 32,47 | Vraag de levertijd aan hier |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
€ 210,34 - € 247,46 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
€ 178,39 - € 209,87 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
2.0
|
95.0
|
||
€ 21,68 - € 28,91 | Vraag de levertijd aan hier |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
€ 98,57 - € 115,97 | Vraag de levertijd aan hier |
54.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
€ 60,72 - € 71,44 | Vraag de levertijd aan hier |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
€ 214,72 - € 238,58 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
€ 152,64 - € 179,58 | Vraag de levertijd aan hier |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
€ 21,44 - € 28,59 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
€ 15,44 - € 20,59 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
€ 70,57 - € 88,21 | Vraag de levertijd aan hier |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
€ 95,83 - € 112,74 | Vraag de levertijd aan hier |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
€ 52,28 - € 65,35 | Vraag de levertijd aan hier |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
7.0
|
18.0
|
1.0
|
35.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan