Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8628 - € 1,6529 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 0,9413 - € 1,7018 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 0,5208 - € 1,0052 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
€ 1,1057 - € 2,1174 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 0,6882 - € 1,2435 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 1,2498 - € 2,2671 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 1,0519 - € 2,0165 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 1,3123 - € 4,0942 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,2124 - € 0,4766 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,9544 - € 1,8332 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,6736 - € 1,2924 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,5034 - € 0,9655 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 1,7896 - € 3,3915 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
€ 2,1096 - € 3,6359 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
€ 0,9864 - € 1,8943 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 0,595 - € 1,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1072 - € 0,2056 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,5979 - € 1,1457 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,1571 - € 0,333 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
€ 0,8555 - € 1,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan