Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8628 - € 1,6529 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 0,2124 - € 0,4766 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,6882 - € 1,2435 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,5208 - € 1,0052 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
€ 0,9413 - € 1,7018 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 1,1057 - € 2,1174 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 0,8918 - € 1,989 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,7012 - € 1,271 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
€ 1,3123 - € 4,0942 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,6081 - € 1,1641 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,5034 - € 0,9655 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,9544 - € 1,8332 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,1072 - € 0,2056 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,8555 - € 1,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
€ 0,5979 - € 1,1457 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0519 - € 2,0165 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,1571 - € 0,333 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
€ 2,1096 - € 3,6359 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
€ 0,9864 - € 1,8943 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 1,5859 - € 3,0462 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan