Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Serie: SR5807
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Totale hoogte | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1411 - € 0,1411 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Rond
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,2186 - € 0,2186 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Rond
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
||
€ 0,2461 - € 0,2461 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Rechthoekig
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
€ 0,1214 - € 0,1214 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Rond
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
||
€ 0,1283 - € 0,1283 | 8000 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
||
€ 0,5344 - € 1,1223 | 14639 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan