Menu Search

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Op voorraad

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Hoogte van de basis Type Basisdiameter Bestellen
€ 0,2137 - € 0,2137 1554 Op voorraad
PVC
Zwart
19.0 mm
Ringvoet platte knop
19.0 mm
€ 0,0478 - € 0,1005 11000 Op voorraad
LDPE
Naturel
6.3 mm
Voeten met drukbevestiging
12.0 mm
€ 0,092 - € 0,1933 25 Op voorraad
LDPE
Zwart
4.0 mm
Stamstapelpen
19.0 mm
Voeten met clip 19.0 mm 19.0 mm PVC Zwart

10316344

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,2137

Voorraadniveaus
1554 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Hoogte van de basis
    19.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Type
    Ringvoet platte knop
Voeten met drukbevestiging 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturel

10127636

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0478

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    12.0 mm
  • Hoogte van de basis
    6.3 mm
  • Maximale compatibele gatdiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Basisvorm
    Rond
Stopper 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Zwart

10127605

Prijsbereik
€ 0,1933 - € 0,092

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Maximale compatibele gatdiameter
    6.6 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Basisvorm
    Rond