Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5,5015 - € 6,792 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| € 11,461 - € 14,1494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
| € 6,8461 - € 8,452 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 8,0089 - € 9,8875 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
| € 6,4899 - € 8,0123 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan