Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiaal: TPR, TPE, Silicone Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 HB, UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | T2 | Materiaal | D | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4164 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4707 - € 1,4707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,9833 - € 4,1649 | 1670 Op voorraad |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,9672 - € 1,1533 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 1,5134 - € 1,5134 | 30000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 2,2121 - € 2,2121 | 17183 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,482 - € 0,482 | 345 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1567 - € 1,1807 | 5436 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 2,7766 - € 2,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,508 - € 0,6346 | 3244 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,9443 - € 0,9443 | 130 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2113 - € 1,2113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siliconenrubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,7765 - € 0,7765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | 22823 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3639 - € 1,3639 | 4000 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan