Menu Search

Carrosserie pluggen

Op voorraad

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Materiaal: TPR, TPE, Silicone Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 HB, UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d T2 Materiaal D T1 Type Bestellen
€ 0,9443 - € 0,9443 130 Op voorraad
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 0,4164 - € 0,4164 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 1,2113 - € 1,2113 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 1,5134 - € 1,5134 30000 Op voorraad
22.2 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 0,482 - € 0,482 345 Op voorraad
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 0,508 - € 0,6346 3244 Op voorraad
12.7 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 1,3639 - € 1,3639 4000 Op voorraad
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
€ 0,302 - € 0,302 22823 Op voorraad
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 2,7766 - € 2,7766 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 1,4707 - € 1,4707 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
€ 0,7765 - € 0,7765 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
€ 1,9833 - € 4,1649 1670 Op voorraad
27.8 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 0,9672 - € 1,1533 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 1,1567 - € 1,1807 5436 Op voorraad
15.9 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
€ 2,2121 - € 2,2121 17183 Op voorraad
34.9 mm
3.2 mm
Siliconenrubber
3.2 mm
Carosserieplug 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10107980

Prijsbereik
€ 0,9443 - € 0,9443

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10311011

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,4164

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10014226

Prijsbereik
€ 1,2113 - € 1,2113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10160244

Prijsbereik
€ 1,5134 - € 1,5134

Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10311028

Prijsbereik
€ 0,482 - € 0,482

Voorraadniveaus
345 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10014219

Prijsbereik
€ 0,6346 - € 0,508

Voorraadniveaus
3244 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Zwart

10000687

Prijsbereik
€ 1,3639 - € 1,3639

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10311004

Prijsbereik
€ 0,302 - € 0,302

Voorraadniveaus
22823 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10311042

Prijsbereik
€ 2,7766 - € 2,7766

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Zwart

10311035

Prijsbereik
€ 1,4707 - € 1,4707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Zwart

10000670

Prijsbereik
€ 0,7765 - € 0,7765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    TPE
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10014202

Prijsbereik
€ 4,1649 - € 1,9833

Voorraadniveaus
1670 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10014233

Prijsbereik
€ 1,1533 - € 0,9672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10160268

Prijsbereik
€ 1,1807 - € 1,1567

Voorraadniveaus
5436 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

10160251

Prijsbereik
€ 2,2121 - € 2,2121

Voorraadniveaus
17183 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Siliconenrubber