RVS clevis pennen gemaakt voor gebruik met gaffelbevestigingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Kophoogte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan