10419144
1217356
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 3,3411 |
| 150 - 299 | € 3,1885 |
| 300 + | € 3,0817 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.902 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 22.9 mm |
| Belasting bij laadlengte | 106.42 N |
| Belasting bij laadlengte | 106.42 N |
| Belaste lengte | 32.1 mm |
| Belaste lengte | 1.264 in |
| Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
| Buitendiameter | 18.3 mm |
| Buitendiameter | 0.72 in |
| Totale lengte | 57.15 mm |
| Totale lengte | 2.25 in |
| Veerconstante | 4.25 Nmm |
| Veerconstante | 4.25 Nmm |
| Draaddiameter | 0.083 in |
| Draaddiameter | 2.1 mm |
| Massief materiaal | RVS 302 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan