Menu Search

Condensatorbeugel

Op voorraad

Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Uitvoering Bestellen
€ 1,2362 - € 3,6775 6 Op voorraad
€ 1,8402 - € 4,2696 Vraag de levertijd aan hier
Kabelklem Schroef 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Zwart

10170366

Prijsbereik
€ 3,6775 - € 1,2362

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Hardware inbegrepen
    Screw, Quick Nut
  • Materiaal
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Bevestigingsmethode
    Screw
Kabelklem Schroef 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Zwart

10170373

Prijsbereik
€ 4,2696 - € 1,8402

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Hardware inbegrepen
    Screw, Quick Nut
  • Materiaal
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Bevestigingsmethode
    Screw