Menu Search

Diafragma doorvoertules

Op voorraad

Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
19 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale diameter Materiaal Diameter bevestigingsgat Binnendiameter Plaatdikte Type Totale hoogte Bestellen
€ 0,1677 - € 0,3334 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
€ 0,3309 - € 0,3309 11741 Op voorraad
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
€ 0,1677 - € 0,3397 10142 Op voorraad
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
€ 0,2181 - € 0,43 1200 Op voorraad
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
€ 0,2181 - € 0,43 800 Op voorraad
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
€ 0,1366 - € 0,2686 51599 Op voorraad
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
10092484 € 0,1499 - € 0,3209 17386 Op voorraad
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
€ 0,2181 - € 0,43 13200 Op voorraad
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
€ 0,1988 - € 0,4425 4750 Op voorraad
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
€ 0,1691 - € 0,3365 8000 Op voorraad
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
€ 0,1573 - € 0,1573 16813 Op voorraad
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
€ 0,1973 - € 0,3864 17500 Op voorraad
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
€ 0,1691 - € 0,3334 8000 Op voorraad
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
€ 0,3116 - € 0,6949 Vraag de levertijd aan hier
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
€ 0,1677 - € 0,3459 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
€ 0,3725 - € 0,3725 Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,1093 - € 0,2159 20000 Op voorraad
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
10092613 € 0,7924 - € 0,7924 4749 Op voorraad
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
€ 0,2686 - € 0,5298 9023 Op voorraad
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
Membraandoorvoer 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885

Prijsbereik
€ 0,3334 - € 0,1677

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    15.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    8.8 mm
Membraandoorvoer 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Prijsbereik
€ 0,3309 - € 0,3309

Voorraadniveaus
11741 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    39.0 mm
  • Binnendiameter
    25.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1677

Voorraadniveaus
10142 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    15.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    9.6 mm
Membraandoorvoer 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
Membraandoorvoer 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2181

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    18.8 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Prijsbereik
€ 0,2686 - € 0,1366

Voorraadniveaus
51599 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    19.0 mm
  • Binnendiameter
    11.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    5.8 mm
Membraandoorvoer 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Prijsbereik
€ 0,3209 - € 0,1499

Voorraadniveaus
17386 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    22.0 mm
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2181

Voorraadniveaus
13200 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
Membraandoorvoer 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,1988

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    15.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1691

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    17.5 mm
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1573

Voorraadniveaus
16813 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.4 mm
  • Binnendiameter
    15.9 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    7.9 mm
Membraandoorvoer 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Prijsbereik
€ 0,3864 - € 0,1973

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    19.0 mm
  • Binnendiameter
    11.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Prijsbereik
€ 0,3334 - € 0,1691

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    12.5 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
Membraandoorvoer 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Prijsbereik
€ 0,6949 - € 0,3116

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    36.5 mm
  • Binnendiameter
    19.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    25.5 mm
  • Totale hoogte
    8.4 mm
Membraandoorvoer 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Prijsbereik
€ 0,3459 - € 0,1677

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.5 mm
  • Binnendiameter
    15.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Membraandoorvoer 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Prijsbereik
€ 0,3725 - € 0,3725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    39.0 mm
  • Binnendiameter
    25.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Membraandoorvoer 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Prijsbereik
€ 0,2159 - € 0,1093

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    9.9 mm
  • Totale hoogte
    6.7 mm
Membraandoorvoer 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Prijsbereik
€ 0,7924 - € 0,7924

Voorraadniveaus
4749 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    49.0 mm
  • Binnendiameter
    31.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    42.0 mm
  • Totale hoogte
    10.1 mm
Membraandoorvoer 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Prijsbereik
€ 0,5298 - € 0,2686

Voorraadniveaus
9023 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Binnendiameter
    20.5 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    25.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm