Dko-pluggen met zijdelingse treklip zijn ontworpen om Dko-compressie-fittingen te beschermen tegen beschadiging en besmetting tijdens transport, opslag en verwerking. Hun stevige constructie zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in zware omgevingen. De lekvrije afdichting en veilige verbinding voorkomen effectief vloeistoflekkage of verlies, wat het risico op schade aan apparatuur, verlies van productiviteit en veiligheidsproblemen vermindert. Het flexibele uiteinde past goed in de DKO draaigarnituur, terwijl de zijdelingse treklip eenvoudig verwijderen mogelijk maakt. Deze stekkers worden vaak gebruikt in de auto-, productie- en machine-industrie.
Het flexibele uiteinde past goed in de DKO draaigarnituur, terwijl de zijdelingse treklip eenvoudig verwijderen mogelijk maakt. Deze stekkers worden vaak gebruikt in de auto-, productie- en machine-industrie.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTSFL2PCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L | D | Draadmaat | h | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1235 - € 0,1921 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M18x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 0,0852 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M14x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M12x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| € 0,2005 - € 0,3119 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M45x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0876 - € 0,1363 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M16x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1988 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| € 0,3657 - € 0,569 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M52x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| € 0,1874 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M36x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,1265 - € 0,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
M20x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
M30x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,1975 - € 0,3073 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M42x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| € 0,1519 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M24x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| € 0,1753 - € 0,2727 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M26x1.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan