DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1121
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | HD | Kleur | TL | Compatibele DKO-fittingen (alle) | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0457 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rood
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan