O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
T bevat een meettape, een snijblok, een zelfklevende fles, een uitschuifbaar mes en een koord.Het is geschikt voor het afdichten van aangepaste toepassingen en het voorkomen van lekken of vloeistoffen.Gebruikt in verschillende hydraulische systemen, pneumatische systemen, vloeistofkrachtsystemen, auto-industrie, productie of olie en gas. Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6153, SRV0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Type | L | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,6617 - € 3,6617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| € 3,6617 - € 3,6617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 3,89 - € 3,89 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| € 3,6617 - € 3,6617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 4,7442 - € 4,7442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 5,3487 - € 5,3487 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 6,0416 - € 6,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 104,0932 - € 104,0932 | 11 Op voorraad |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 3,6617 - € 3,6617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| € 3,89 - € 3,89 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan