Doorvoerbussen met gleuf geschikt voor kabels, draden en buizen. Zodra de bus in een paneelgat is geplaats, sluit deze stevig.
Het duurzame materiaal zorgt voor isolatie en een lichte trekontlasting en helpt de geïnstalleerde draden en kabels tegen ruwe randen te beschermen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2252 - € 0,2373 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,256 - € 0,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
0.220 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2418 - € 0,2524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2252 - € 0,2373 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,5383 | Vraag de levertijd aan hier |
0.280 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2517 - € 0,5121 | Vraag de levertijd aan hier |
0.150 in
3.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan