Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Serie: SR1955
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1291 - € 0,1435 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1046 - € 0,1162 | 15496 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1504 - € 0,1504 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 89 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1464 - € 0,1464 | 13700 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2212 | 6419 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1319 - € 0,1464 | 10920 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,3539 | 7930 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2727 - € 0,3259 | 2858 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1447 - € 0,1447 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1301 - € 0,1447 | 13078 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,7017 | 1504 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 204 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2488 - € 0,2488 | 44 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,2059 | 5875 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1351 - € 0,1504 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,2395 | 596 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1042 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1084 - € 0,1447 | 2908 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan