Menu Search

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Op voorraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Bestellen
€ 0,0811 - € 0,1002 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
38.1 mm
€ 0,2596 - € 0,3206 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
38.1 mm
€ 0,3064 - € 0,3783 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
50.8 mm
€ 0,268 - € 0,3309 Vraag de levertijd aan hier
3/8-16
76.2 mm
€ 0,0591 - € 0,073 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20
19.1 mm
€ 0,2509 - € 0,3098 Vraag de levertijd aan hier
3/8-16
63.5 mm
€ 0,0879 - € 0,1085 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
50.8 mm
€ 0,2263 - € 0,2966 Vraag de levertijd aan hier
3/8-16
38.1 mm
€ 0,111 - € 0,1371 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20
63.5 mm
€ 0,2245 - € 0,2772 Vraag de levertijd aan hier
3/8-16
50.8 mm
€ 0,096 - € 0,1263 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20
25.4 mm
€ 0,0974 - € 0,1203 Vraag de levertijd aan hier
5/16-18
25.4 mm
€ 0,4519 - € 0,5579 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
76.2 mm
€ 1,1266 - € 1,3909 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
127 mm
€ 3,7662 - € 4,6497 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
1.0 m
€ 0,0487 - € 0,0642 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
19.1 mm
€ 0,1714 - € 0,2116 Vraag de levertijd aan hier
5/16-18
63.5 mm
€ 0,1813 - € 0,2389 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20
50.8 mm
€ 0,172 - € 0,2123 Vraag de levertijd aan hier
3/8-16
25.4 mm
€ 0,0554 - € 0,0685 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
25.4 mm
  • van 3
Draadstang 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Prijsbereik
€ 0,1002 - € 0,0811

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    38.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Prijsbereik
€ 0,3206 - € 0,2596

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    38.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,3064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 3.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373453

Prijsbereik
€ 0,3309 - € 0,268

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    3/8-16
  • Totale lengte
    76.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0591

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-20
  • Totale lengte
    19.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Prijsbereik
€ 0,3098 - € 0,2509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    3/8-16
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Prijsbereik
€ 0,1085 - € 0,0879

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373422

Prijsbereik
€ 0,2966 - € 0,2263

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    3/8-16
  • Totale lengte
    38.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Prijsbereik
€ 0,1371 - € 0,111

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-20
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Prijsbereik
€ 0,2772 - € 0,2245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    3/8-16
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-20
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    5/16-18
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 3.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373507

Prijsbereik
€ 0,5579 - € 0,4519

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    76.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Prijsbereik
€ 1,3909 - € 1,1266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    127 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Prijsbereik
€ 4,6497 - € 3,7662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Totale lengte
    1.0 m
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Prijsbereik
€ 0,0642 - € 0,0487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    19.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Prijsbereik
€ 0,2116 - € 0,1714

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    5/16-18
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373330

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,1813

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-20
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Prijsbereik
€ 0,2123 - € 0,172

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    3/8-16
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Prijsbereik
€ 0,0685 - € 0,0554

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790